Référence fabricant: NCP01
Marque: NEOMAG
Prix: 78.94 €
Délai de livraison: 11 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NCP01
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N) | 40,1 à 50,0 | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Diamètre de vis compatible(M) | M3 |
---|---|---|---|---|---|
Détails du matériau | N40 | Sens d'aimantation | Sens 6mm | Traitement de surface | Placage Ni |
Densité du flux magnétique de la surface(mT) | 330 | Limites de température de fonctionnement(°C) | ≦80 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant néodyme de type rectangulaire avec trou à épaulement, le numéro d'article est le suivant: NCP01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NCP01.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles