Aimant samarium-cobalt cylindrique de type colonne【6 pièces par conditionnement】

Aimant samarium-cobalt cylindrique de type colonne
[Features]
· Temperature changes for the magnetic force are minimal, making it suitable for use in applications requiring temperature stability or in high temperatures.
· The magnet materials do not easily rust so surface treatments such as plating, etc. are not normally necessary.
· There is high demand for this magnet in compact magnetic sensors, micro switches, small relays, optical communications and laser devices.
· Particularly suited for uses requiring temperature stability.

(i)Remarque

  • Le sens de magnétisation varie en fonction du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SC157

Référence pièce
SC157
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

76.14 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rond Force d'attraction (plage sélectionnable)(N) 30,1 à 40,0 Force d'attraction (valeur configurable)(N) 33.9
Type d'aimant (matériau) Aimant samarium-cobalt Hauteur(mm) 5 Détails du matériau SS28
Sens d'aimantation Sens de la hauteur Traitement de surface Aucun placage Densité du flux magnétique de la surface(mT) 231
Limites de température de fonctionnement(°C) ≦300

Vous vous trouvez sur la page de Aimant samarium-cobalt cylindrique de type colonne, le numéro d'article est le suivant: SC157.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC157.

Assistance technique