• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Aimant ferrite de type à bille【3-10 pièces par conditionnement】

Aimant ferrite de type à bille
[Features]
· The external appearance is grayish black. Has the same properties as ceramic. Is relatively brittle so should be handled with care.
· The main raw material is iron oxide, making it suitable for applications where keeping costs under control is important.
· While having comparatively stable magnetic properties, the Hcj (coercive force) temperature characteristics are the opposite of that of metal magnets. At low temperatures the Hcj deteriorates, so if using in temperatures below -30°C it is necessary to be careful of low temperature demagnetization.
· There is no attraction force measurement data available for the model numbers listed below. Thank you for your understanding.
[FRB01/FRB02]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FRB01
FRB02
FRB03
FRB04
FRB05
FRB07
FRB08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille
(ø)
Force d'attraction
(N)
Densité du flux magnétique de la surface
(mT)
Trou traversant

22.97 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 106-68Disponible

23.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 108-93Disponible

24.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 10100.389Aucun

23.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 10100.293Disponible

27.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 10120.5104Disponible

84.17 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 10206.4209Aucun

71.02 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 10258.1212Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Détails du matériau Isotropique Sens d'aimantation Sens radial
Traitement de surface Finition miroir Limites de température de fonctionnement(°C) ≦-70

Assistance technique