Garniture pour épaisseur de plaque de 1.6mm (épaisseur de plaque applicable de 0.8 à 2.4mm)

Garniture pour épaisseur de plaque de 1.6mm (épaisseur de plaque applicable de 0.8 à 2.4mm)
[Features]
Enables easy, adhesive-free mounting and protects edges.
TPE is an environmentally friendly material that offers excellent recyclability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

75-16-B-5T-L3

Référence pièce
75-16-B-5T-L3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

34.05 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material TPE (élastomère thermoplastique) Basic Plate Thickness(Correspondence Plate Thickness) 1.6mm (épaisseur de plaque applicable de 0.8 à 2.4mm) Length (Winding)(m) 3

Vous vous trouvez sur la page de Garniture pour épaisseur de plaque de 1.6mm (épaisseur de plaque applicable de 0.8 à 2.4mm), le numéro d'article est le suivant: 75-16-B-5T-L3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 75-16-B-5T-L3.

Assistance technique