Garniture pour épaisseur de plaque de 2.4 mm (épaisseur de plaque applicable de 0.8 à 3.0 mm)

Garniture pour épaisseur de plaque de 2.4 mm (épaisseur de plaque applicable de 0.8 à 3.0 mm)
[Features]
Enables easy, adhesive-free mounting and protects edges.
TPE is an environmentally friendly material that offers excellent recyclability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

62-24-B-3T-L2

Référence pièce
62-24-B-3T-L2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.74 €

1 14 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau TPE Épaisseur de la plaque de base (épaisseur de plaque correspondante) 2.4 Longueur (enroulement)(m) 2

Vous vous trouvez sur la page de Garniture pour épaisseur de plaque de 2.4 mm (épaisseur de plaque applicable de 0.8 à 3.0 mm), le numéro d'article est le suivant: 62-24-B-3T-L2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62-24-B-3T-L2.

Assistance technique