Joint de garniture (TPE, intégralement moulé) pour épaisseur de plaque de base de 1.6mm

Joint de garniture (TPE, intégralement moulé) pour épaisseur de plaque de base de 1.6mm
[Features]
Trim and cushioned tube integrally molded to create a trim seal that eliminates the worry of peeling.
Made of material with excellent oil resistance, ideal for doors on manufacturing machinery, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSHB160C-L1

Référence pièce
TSHB160C-L1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

23.70 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau TPE résistant à l'huile (élastomère thermoplastique) / aluminium (A5052) Type C Épaisseur de la plaque de base (épaisseur de plaque correspondante) 1.6
Longueur (enroulement)(m) 1

Vous vous trouvez sur la page de Joint de garniture (TPE, intégralement moulé) pour épaisseur de plaque de base de 1.6mm, le numéro d'article est le suivant: TSHB160C-L1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSHB160C-L1.

Assistance technique