ART 88130 Bagues de blocage VSK-D

ART 88130 Bagues de blocage VSK-D
  • Remise sur volume
Self locking elements; Single coil spring lock washers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
881309600040000
881309600050000
881309600060000
881309600080000
881309600100000
881309600120000
881309600140000
881309600160000
881309600180000
881309600200000
881309600240000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

0.12 €

1000 Disponible 3 jours 104

0.12 €

5000 Disponible 3 jours 105

0.15 €

2000 Disponible 3 jours 106

0.24 €

1000 Disponible 3 jours 108

0.33 €

500 Disponible 3 jours 1010

0.45 €

500 Disponible 3 jours 1012

1.02 €

250 Disponible 3 jours 1014

1.02 €

200 Disponible 3 jours 1016

2.73 €

150 Disponible 3 jours 1018

1.95 €

100 Disponible 3 jours 1020

2.02 €

50 Disponible 3 jours 1024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spring Washers Matériau Stainless Steel Traitement de surface (détaillé) Not Provided

Assistance technique