• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

ART 88950 Boulons à crochet avec écrous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
889509400120030
889509400120040
889509400120050
889509400160040
889509400160050
889509400160060
889509400160080
889509400200055
889509400200075
889509400200100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

33.48 €

25 Disponible 3 jours 101230

40.82 €

25 Disponible 3 jours 101240

42.10 €

25 Disponible 3 jours 101250

60.16 €

10 Disponible 3 jours 101640

63.78 €

10 Disponible 3 jours 101650

75.36 €

10 Disponible 3 jours 101660

81.18 €

10 Disponible 3 jours 101680

70.30 €

10 Disponible 3 jours 102055

79.72 €

10 Disponible 3 jours 102075

82.62 €

10 Disponible 3 jours 1020100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Stainless

Assistance technique