DIN 1478 Tendeurs

DIN 1478 Tendeurs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 01478.010
  • 01478.014

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
014780100060000
014780100080000
014780100100000
014780100120000
014780100160000
014780100200000
014780100240000
014780100300000
014780100360000
014780140080000
014780140100000
014780140120000
014780140160000
014780140200000
014780140240000
014780140300000
014780140360000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFastening method Diameter
(mm)

2.80 €

10 Disponible 3 jours 10female thread6

2.64 €

10 Disponible 3 jours 10female thread8

3.76 €

1 Disponible 3 jours 10female thread10

5.14 €

1 Disponible 3 jours 10female thread12

8.78 €

1 Disponible 3 jours 10female thread16

9.36 €

1 Disponible 3 jours 10female thread20

19.24 €

1 Disponible 3 jours 10female thread24

22.80 €

1 Disponible 3 jours 10female thread30

42.00 €

1 Disponible 3 jours 10female thread36

3.92 €

1 Disponible 3 jours 102 welding studs8

5.46 €

1 Disponible 3 jours 102 welding studs10

5.40 €

1 Disponible 3 jours 102 welding studs12

9.54 €

1 Disponible 3 jours 102 welding studs16

14.88 €

1 Disponible 3 jours 102 welding studs20

33.58 €

1 Disponible 3 jours 102 welding studs24

45.26 €

1 Disponible 3 jours 102 welding studs30

88.24 €

1 Disponible 3 jours 102 welding studs36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Surface treatment zinc plated Form made from steel tube
Type closed type

Assistance technique