Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

DIN 5406 Plaques de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
054060000000000
054060000010000
054060000020000
054060000030000
054060000040000
054060000050000
054060000060000
054060000070000
054060000080000
054060000090000
054060000100000
054060000110000
054060000120000
054060000130000
054060000140000
054060000150000
054060000160000
054060000170000
054060000180000
054060000190000
054060000200000
054060000210000
054060000220000
054060000230000
054060000240000
054060000250000
054060000260000
054060000270000
054060000280000
054060000290000
054060000300000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. d
(mm)

1.39 €

3 jours 100

1.50 €

Disponible Jour même

Stock

101

0.96 €

3 jours 102

1.04 €

3 jours 103

1.22 €

3 jours 104

1.09 €

3 jours 105

1.09 €

Devis 106

1.56 €

Disponible Jour même

Stock

107

1.09 €

3 jours 108

1.28 €

3 jours 109

1.46 €

Devis 1010

1.87 €

3 jours 1011

2.13 €

3 jours 1012

2.48 €

3 jours 1013

2.85 €

3 jours 1014

3.04 €

3 jours 1015

3.74 €

3 jours 1016

4.00 €

3 jours 1017

4.35 €

3 jours 1018

4.96 €

3 jours 1019

5.50 €

3 jours 1020

6.89 €

Devis 1021

7.30 €

3 jours 1022

9.20 €

3 jours 1023

9.20 €

3 jours 1024

17.50 €

3 jours 1025

17.50 €

3 jours 1026

25.48 €

3 jours 1027

23.09 €

3 jours 1028

40.48 €

3 jours 1029

27.48 €

3 jours 1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pawl Washers Matériau Acier Traitement de surface (détaillé) Not Provided

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique