DIN 6335 Poignées à croisillon

DIN 6335 Poignées à croisillon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 06335.004
  • 06335.634

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
063350040320006
063350040400008
063350040500010
063350040630012
063350040800016
063350041000020
063356340250005
063356340320006
063356340400008
063356340500010
063356340630012
063356340800016
063356341000020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du corps principal Section de montage, matériau Corps principal, D.E. D
(Ø)

6.86 €

10 Disponible 3 jours 106Cast IronOthers32

7.60 €

10 Disponible 3 jours 108Cast IronOthers40

9.92 €

10 Disponible 3 jours 1010Cast IronOthers50

14.22 €

10 Disponible 3 jours 1012Cast IronOthers63

24.38 €

5 Disponible 3 jours 1016Cast IronOthers80

50.82 €

5 Disponible 3 jours 1020Cast IronOthers100

2.16 €

10 Disponible 3 jours 105PlasticSteel25

2.40 €

10 Disponible 3 jours 106PlasticSteel32

2.12 €

10 Disponible 3 jours 108PlasticSteel40

2.82 €

10 Disponible 3 jours 1010PlasticSteel50

4.02 €

10 Disponible 3 jours 1012PlasticSteel63

7.68 €

10 Disponible 3 jours 1016PlasticSteel80

18.44 €

5 Disponible 3 jours 1020PlasticSteel100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygonal Shape Usiné sur le côté Not Provided Type à forme polygonale Cross Shape

Assistance technique