Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface treatment | Thread type | Cone head angle | Thread | Wrench size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | axial | M 6 x 1 | SW 7 | |
0.36 € | 100 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | axial | M 8 x 1 | SW 9 | |
1.47 € | 100 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | axial | M 8 x 1.25 | SW 9 | |
0.42 € | 100 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | axial | M 10 x 1 | SW 11 | |
0.84 € | 100 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | 45 ° angled | M 6 x 1 | SW 9 | |
0.81 € | 100 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | 45 ° angled | M 8 x 1 | SW 9 | |
1.02 € | 100 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | 45 ° angled | M 10 x 1 | SW 11 | |
0.84 € 0.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | 90 ° angled | M 6 x 1 | SW 9 | |
0.90 € | 100 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | 90 ° angled | M 8 x 1 | SW 9 | |
1.71 € | 100 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | 90 ° angled | M 8 x 1.25 | - | |
1.65 € | 100 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | taper fine pitch thread | 90 ° angled | M 10 x 1 | SW 11 | |
0.51 € | 100 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | inch pipe thread | axial | 8-1 | SW 11 | |
0.84 € | 50 | Disponible | 3 jours | 10 | Steel, quality 5.8 | zinc plated | inch pipe thread | axial | 4-1 | SW 14 | |
8.34 € | 50 | Disponible | 3 jours | 10 | Stainless steel A 4 | - | taper fine pitch thread | axial | M 6 x 1 | SW 7 | |
12.36 € | 50 | Disponible | 3 jours | 10 | Stainless steel A 4 | - | taper fine pitch thread | axial | M 8 x 1 | SW 9 | |
17.86 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | Stainless steel A 4 | - | taper fine pitch thread | axial | M 10 x 1 | SW 11 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Material
Surface treatment
Thread type
Cone head angle
Thread
Wrench size
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles