DIN 7516 Vis taraudeuses

DIN 7516 Vis taraudeuses
  • Remise sur volume
Countersunk head cutting screws; Cutting screws; Hexalobular internal driving counters. head screws; Self cutting screws; Thread base plates; srews with hexalobular internal driving

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
075160170030006
075160170030008
075160170030010
075160170030012
075160170030016
075160170030020
075160170040008
075160170040010
075160170040012
075160170040016
075160170040020
075160170040025
075160170050010
075160170050012
075160170050016
075160170050020
075160170050025
075160170050030
075160170060012
075160170060016
075160170060020
075160170060025
075160170060030
075160170060035
075160170060040
075160170060045
075160170060050
075160170080020
075160170080025
075160170080030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

0.09 €

2000 Disponible 3 jours 1036

0.06 €

2000 Disponible 3 jours 1038

0.06 €

2000 Disponible 3 jours 10310

0.03 €

2000 Disponible 3 jours 10312

0.03 €

1000 Disponible 3 jours 10316

0.06 €

1000 Disponible 3 jours 10320

0.03 €

2000 Disponible 3 jours 1048

0.03 €

2000 Disponible 3 jours 10410

0.06 €

2000 Disponible 3 jours 10412

0.06 €

2000 Disponible 3 jours 10416

0.06 €

1000 Disponible 3 jours 10420

0.09 €

1000 Disponible 3 jours 10425

0.06 €

1000 Disponible 3 jours 10510

0.06 €

1000 Disponible 3 jours 10512

0.06 €

1000 Disponible 3 jours 10516

0.06 €

500 Disponible 3 jours 10520

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10525

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10530

0.12 €

1000 Disponible 3 jours 10612

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10616

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10620

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10625

0.15 €

500 Disponible 3 jours 10630

0.21 €

500 Disponible 3 jours 10635

0.24 €

500 Disponible 3 jours 10640

0.33 €

500 Disponible 3 jours 10645

0.36 €

500 Disponible 3 jours 10650

0.27 €

250 Disponible 3 jours 10820

0.30 €

250 Disponible 3 jours 10825

0.33 €

250 Disponible 3 jours 10830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Low Flat Head Matériau Acier Forme du trou de montage Hex Socket
Type de strie du filetage Self Tapping Screws Forme de base Standard (Round)

Assistance technique