Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
000980040160000 |
000980040200000 |
000980040250000 |
000980040320000 |
000980040360000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M | Longueur totale L (mm) | Longueur de la poignée H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.84 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | M6 | 65.5 | 49 | |
27.14 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | M8 | 80 | 61 | |
34.08 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | M10 | 97 | 75 | |
55.38 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | M12 | 127.5 | 96 | |
72.40 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | M16 | 143 | 106 |
Loading...
Type | Fixed Type | Forme | Constricted Shape | Matériau de la poignée | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | Not Provided | Matériau de la section de montage | Steel | Traitement de surface de la section de montage | Not Provided |
Méthode de montage | Threaded, with Hex Socket |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur totale L(mm)
Longueur de la poignée H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles