DIN 99 Poignées à levier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
000990070500000
000990070630000
000990070800000
000990071000000
000990071250000
000990071600000
000990072000000
000990170800000
000990171000000
000990171250000
000990171600000
000999270800000
000999271000000
000999271250000
000999271600000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la poignée Matériau de la section de montage Traitement de surface de la section de montage Filetage nominal M Longueur totale L
(mm)
Longueur de la poignée H
(mm)

17.78 €

10 Disponible 3 jours 10SteelSteelNot ProvidedM64850

10.98 €

10 Disponible 3 jours 10SteelSteelNot ProvidedM86063

13.20 €

1 Disponible 3 jours 10SteelSteelNot ProvidedM107680

17.58 €

5 Disponible 3 jours 10SteelSteelNot ProvidedM1295100

30.34 €

5 Disponible 3 jours 10SteelSteelNot ProvidedM16119125

51.10 €

5 Disponible 3 jours 10SteelSteelNot Provided-152160

142.70 €

5 Disponible 3 jours 10SteelSteelNot Provided-190200

14.06 €

10 Disponible 3 jours 10SteelSteelZinc PlatingM107680

18.22 €

5 Disponible 3 jours 10SteelSteelZinc PlatingM1295100

32.48 €

5 Disponible 3 jours 10SteelSteelZinc PlatingM16119125

54.30 €

5 Disponible 3 jours 10SteelSteelZinc Plating-152160

14.76 €

10 Disponible 3 jours 10Stainless SteelStainless SteelNot ProvidedM107680

27.58 €

10 Disponible 3 jours 10Stainless SteelStainless SteelNot ProvidedM1295100

55.40 €

10 Disponible 3 jours 10Stainless SteelStainless SteelNot ProvidedM16119125

112.14 €

1 Disponible 3 jours 10Stainless SteelStainless SteelNot Provided-152160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fixed Type Forme Stick Type (Taper) Surface de la poignée Not Provided
Méthode de montage Tapped

Assistance technique