• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

ISO 10642 Vis fraisées TORX

ISO 10642 Vis fraisées TORX
  • Remise sur volume
DIN 7991; Hexalobular internal driving counters. head screws; TORX screws; srews with hexalobular internal driving

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
106428140040008
106428140040010
106428140040012
106428140040016
106428140040020
106428140040022
106428140040025
106428140050008
106428140050010
106428140050012
106428140050016
106428140050020
106428140050025
106428140060010
106428140060012
106428140060016
106428140060020
106428140060025
106428140060030
106428140060035
106428140080016
106428140080020
106428140080025
106428140080030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)

0.09 €

500 Disponible 3 jours 1048

0.09 €

500 Disponible 3 jours 10410

0.09 €

500 Disponible 3 jours 10412

0.09 €

500 Disponible 3 jours 10416

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10420

0.15 €

500 Disponible 3 jours 10422

0.15 €

500 Disponible 3 jours 10425

0.09 €

500 Disponible 3 jours 1058

0.09 €

500 Disponible 3 jours 10510

0.06 €

500 3 jours 10512

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10516

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10520

0.15 €

500 Disponible 3 jours 10525

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10610

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10612

0.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10616

0.15 €

500 Disponible 3 jours 10620

0.18 €

500 Disponible 3 jours 10625

0.18 €

200 Disponible 3 jours 10630

0.27 €

200 Disponible 3 jours 10635

0.18 €

200 Disponible 3 jours 10816

0.21 €

200 Disponible 3 jours 10820

0.24 €

200 Disponible 3 jours 10825

0.33 €

200 Disponible 3 jours 10830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Low Head Matériau Steel Forme supplémentaire Standard
Niveau de résistance (acier) 8.8 Type de filetage Metric Coarse Application Standard

Assistance technique