• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

ISO 15482 Vis autoperceuses

ISO 15482 Vis autoperceuses
  • Remise sur volume
Cross recessed screws; Self-drilling tapping screws

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
154820140029013
154820140029016
154820140029019
154820140035013
154820140035016
154820140035019
154820140035022
154820140035025
154820140042013
154820140042016
154820140042019
154820140042022
154820140042025
154820140042032
154820140042038
154820140042045
154820140042050
154820140048016
154820140048019
154820140048022
154820140048025
154820140048032
154820140048038
154820140048045
154820140048050
154820140055025
154820140055032
154820140055038
154820140055045
154820140055050
154820140063025
154820140063032
154820140063038
154820140063045
154820140063050
154820140063060
154820140063070
154820140063080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

0.12 €

1000 Disponible 3 jours 102.913

0.12 €

1000 Disponible 3 jours 102.916

0.12 €

1000 Disponible 3 jours 102.919

0.12 €

1000 Disponible 3 jours 103.513

0.12 €

1000 Disponible 3 jours 103.516

0.12 €

1000 Disponible 3 jours 103.519

0.15 €

1000 Disponible 3 jours 103.522

0.15 €

1000 Disponible 3 jours 103.525

0.15 €

1000 Disponible 3 jours 104.213

0.15 €

1000 Disponible 3 jours 104.216

0.15 €

1000 Disponible 3 jours 104.219

0.15 €

1000 Disponible 3 jours 104.222

0.18 €

1000 Disponible 3 jours 104.225

0.18 €

500 Disponible 3 jours 104.232

0.21 €

500 Disponible 3 jours 104.238

0.21 €

500 Disponible 3 jours 104.245

0.27 €

500 Disponible 3 jours 104.250

0.15 €

1000 Disponible 3 jours 104.816

0.18 €

1000 Disponible 3 jours 104.819

0.18 €

1000 Disponible 3 jours 104.822

0.18 €

500 Disponible 3 jours 104.825

0.18 €

500 Disponible 3 jours 104.832

0.21 €

500 Disponible 3 jours 104.838

0.24 €

500 Disponible 3 jours 104.845

0.27 €

250 Disponible 3 jours 104.850

0.21 €

250 Disponible 3 jours 105.525

0.24 €

250 Disponible 3 jours 105.532

0.24 €

250 Disponible 3 jours 105.538

0.27 €

250 Disponible 3 jours 105.545

0.30 €

250 Disponible 3 jours 105.550

0.30 €

250 Disponible 3 jours 106.325

0.33 €

250 Disponible 3 jours 106.332

0.36 €

250 Disponible 3 jours 106.338

0.39 €

250 Disponible 3 jours 106.345

0.42 €

250 Disponible 3 jours 106.350

0.45 €

250 Disponible 3 jours 106.360

0.78 €

250 Disponible 3 jours 106.370

1.05 €

250 Disponible 3 jours 106.380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Low Flat Head Matériau Acier Forme du trou de montage Cross Recessed
Type de strie du filetage Self Tapping Screws Forme de base Standard (Round)

Assistance technique