Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

ISO 4014 Boulons à tête hexagonale

  • Remise sur volume

BUMAX109; Hexagon head screws; ISO-Screws; compare DIN 931-1; compare DIN 933

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

040149420080055

Référence pièce
040149420080055
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

20.62 €

Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 8 Longueur L (mm) 55 Matériau Stainless Steel

Vous vous trouvez sur la page de ISO 4014 Boulons à tête hexagonale, le numéro d'article est le suivant: 040149420080055.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 040149420080055.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique