ISO 4017 Vis à tête hexagonale

ISO 4017 Vis à tête hexagonale
  • Remise sur volume
Adjusting screws; Bolts for steel constructions; CE; EN 15048; Hexagon head screws; ISO-Screws; compare DIN 933

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
040179120120030
040179120120035
040179120120040
040179120120045
040179120120050
040179120160035
040179120160040
040179120160045
040179120160050
040179120200040
040179120200045
040179120200050
040179120200055
040179120200060
040179120200065
040179120240050
040179120240055
040179120240060
040179120240065
040179120240070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)

3.46 €

50 Disponible 3 jours 101230

3.56 €

50 Disponible 3 jours 101235

3.74 €

50 Disponible 3 jours 101240

3.96 €

50 Disponible 3 jours 101245

4.18 €

50 Disponible 3 jours 101250

7.70 €

50 Disponible 3 jours 101635

7.92 €

50 Disponible 3 jours 101640

8.26 €

50 Disponible 3 jours 101645

9.48 €

50 Disponible 3 jours 101650

14.38 €

25 Disponible 3 jours 102040

15.06 €

25 Disponible 3 jours 102045

15.50 €

25 Disponible 3 jours 102050

16.06 €

25 Disponible 3 jours 102055

16.62 €

25 Disponible 3 jours 102060

17.40 €

25 Disponible 3 jours 102065

26.10 €

10 Disponible 3 jours 102450

26.88 €

10 Disponible 3 jours 102455

28.44 €

10 Disponible 3 jours 102460

29.54 €

10 Disponible 3 jours 102465

30.10 €

10 Disponible 3 jours 102470

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Mu Steel Niveau de résistance (acier inoxydable) A4

Assistance technique