• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

ISO 7090 Rondelles

ISO 7090 Rondelles
  • Remise sur volume
CE; DIN 18800; EN 1090; Round washers; compare DIN 125-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
070900160100000
070900160120000
070900160160000
070900160200000
070900160240000
070900160270000
070900260080000
070900260100000
070900260120000
070900260160000
070900260200000
070900260240000
070900260270000
070900260300000
070900260360000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Traitement de surface (détaillé)

5.56 €

100 Disponible 3 jours 1010[Zingage] Zingué

6.10 €

100 Disponible 3 jours 1012[Zingage] Zingué

11.10 €

100 Disponible 3 jours 1016[Zingage] Zingué

12.00 €

100 Disponible 3 jours 1020[Zingage] Zingué

15.94 €

50 Disponible 3 jours 1024[Zingage] Zingué

18.10 €

50 Disponible 3 jours 1027[Zingage] Zingué

4.04 €

100 Disponible 3 jours 108[Zingage à chaud] Zingage à chaud + lubrification

4.42 €

100 Disponible 3 jours 1010[Zingage à chaud] Zingage à chaud + lubrification

4.90 €

100 Disponible 3 jours 1012[Zingage à chaud] Zingage à chaud + lubrification

8.94 €

100 Disponible 3 jours 1016[Zingage à chaud] Zingage à chaud + lubrification

9.36 €

100 Disponible 3 jours 1020[Zingage à chaud] Zingage à chaud + lubrification

12.18 €

50 Disponible 3 jours 1024[Zingage à chaud] Zingage à chaud + lubrification

13.40 €

50 Disponible 3 jours 1027[Zingage à chaud] Zingage à chaud + lubrification

15.74 €

50 Disponible 3 jours 1030[Zingage à chaud] Zingage à chaud + lubrification

15.74 €

50 Disponible 3 jours 1036[Zingage à chaud] Zingage à chaud + lubrification

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Plain Washers Matériau Acier

Assistance technique