ISO 7093 Rondelles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
070939440030000
070939440040000
070939440050000
070939440060000
070939440080000
070939440100000
070939440120000
070939440140000
070939440160000
070939440180000
070939440200000
070939440220000
070939440240000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

0.03 €

1000 Disponible 3 jours 103

0.06 €

1000 Disponible 3 jours 104

0.09 €

100 Disponible 3 jours 105

0.15 €

100 Disponible 3 jours 106

0.24 €

100 Disponible 3 jours 108

0.69 €

100 Disponible 3 jours 1010

0.78 €

100 Disponible 3 jours 1012

1.23 €

100 Disponible 3 jours 1014

1.35 €

100 Disponible 3 jours 1016

2.26 €

50 Disponible 3 jours 1018

2.18 €

50 Disponible 3 jours 1020

4.92 €

10 Disponible 3 jours 1022

3.20 €

10 Disponible 3 jours 1024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Plain Washers Matériau Stainless Steel Traitement de surface (détaillé) Not Provided

Assistance technique