Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8006-1-T1-RF-190 |
8006-1-T1-UF-75 |
8006-1-T1-UF-190 |
8006-1-T1-UF-320 |
8008-1-T1-RF-130 |
8008-1-T1-UF-130 |
8008-1-T1-UF-190 |
8008-1-T1-UF-280 |
8008-1-T1-UF-320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Force de démarrage du pivotement (daN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 185 à 205 | 140.01~220.00 | 190 | [Uréthane] Uréthane | - | 160 à 166 | Charge moyenne | 25.25 | ||
193.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 185 à 205 | 35.01~80.00 | 75 | [Autres] Caoutchouc TP | - | 160 à 166 | Charge légère / moyenne | 11.33 | |
193.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 185 à 205 | 140.01~220.00 | 190 | [Autres] Caoutchouc TP | - | 160 à 166 | Charge moyenne | 35.74 | |
184.59 € | 1 | 17 jours | 10 | 185 à 205 | 220.01~320.00 | 320 | [Autres] Caoutchouc TP | - | 160 à 166 | Charge lourde | 66.56 | ||
202.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 230 à 250 | 80.01~140.00 | 130 | [Uréthane] Uréthane | 200 | 184 à 196 | Charge moyenne | 15.18 | ||
237.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 230 à 250 | 80.01~140.00 | 130 | [Autres] Caoutchouc TP | 200 | 184 à 196 | Charge moyenne | 17.44 | |
190.07 € | 20 | 17 jours | 10 | 230 à 250 | 140.01~220.00 | 190 | [Autres] Caoutchouc TP | 200 | 184 à 196 | Charge moyenne | 28.19 | ||
237.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 230 à 250 | 220.01~320.00 | 280 | [Autres] Caoutchouc TP | 200 | 184 à 196 | Charge lourde | 44.32 | |
202.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 230 à 250 | 220.01~320.00 | 320 | [Autres] Caoutchouc TP | 200 | 184 à 196 | Charge lourde | 52.36 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 125 (133) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 62 (86) |
Longueur de la plaque L(mm) | 159 | Largeur de la plaque W(mm) | 113 | Largeur de roue B(mm) | 45 |
Application | Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Force de démarrage du pivotement(daN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles