• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement de compensation

Accouplement de compensation

Les accouplements de compensation ASK sont le moyen idéal de compenser un déplacement. Leur structure à fente spécifique est la meilleure solution pour les axes non alignés ou dans des cas de construction à forte résonnance.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASK-018-BB-[3-6/1]-[3-6/1]-AL
ASK-020-BB-[4-8/1]-[4-8/1]-AL
ASK-020-BB-[4-8/1]-[4-8/1]-SS
ASK-022-BB-[3-10/1]-[3-10/1]-AL
ASK-025-BB-[6-12/1]-[6-12/1]-AL
ASK-025-BB-[6-12/1]-[6-12/1]-S
ASK-025-BB-[6-12/1]-[6-12/1]-SS
ASK-030-BB-[6-14/1]-[6-14/1]-AL
ASK-030-BB-[6-14/1]-[6-14/1]-S
ASK-030-BB-[6-14/1]-[6-14/1]-SS
ASK-040-BB-[8-19/1]-[8-19/1]-AL
ASK-040-BB-[8-19/1]-[8-19/1]-S
ASK-040-BB-[8-19/1]-[8-19/1]-SS
ASK-050-BB-[12-26/1]-[12-26/1]-AL
ASK-050-BB-[12-26/1]-[12-26/1]-S
ASK-050-BB-[12-26/1]-[12-26/1]-SS
ASK-060-BB-[14-28/1]-[14-28/1]-AL
ASK-060-BB-[14-28/1]-[14-28/1]-S
ASK-060-BB-[14-28/1]-[14-28/1]-SS
ASK-070-BB-[20-35/1]-[20-35/1]-AL
ASK-070-BB-[20-35/1]-[20-35/1]-S
ASK-070-BB-[20-35/1]-[20-35/1]-SS
ASK-080-BB-[25-42/1]-[25-42/1]-AL
ASK-080-BB-[25-42/1]-[25-42/1]-S
ASK-080-BB-[25-42/1]-[25-42/1]-SS
ASK-100-BB-[30-55/1]-[30-55/1]-AL
ASK-100-BB-[30-55/1]-[30-55/1]-S
ASK-100-BB-[30-55/1]-[30-55/1]-SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

-

3 jours 102.52.51817120.310.40.0000003

-

3 jours 102.52.52028130.220.20.0000015

-

3 jours 102.52.520281100.210.2-

-

3 jours 102.52.52220120.210.40.0000004

-

3 jours 103.53.52528160.220.20.0000043

-

3 jours 103.53.525281100.210.2-

-

3 jours 103.53.525281140.220.2-

-

3 jours 105.55.53040180.31.70.20.000011

-

3 jours 105.55.530401140.220.2-

-

3 jours 105.55.530401180.21.70.2-

-

3 jours 105.55.540481180.31.70.20.000035

-

3 jours 105.55.540481180.21.70.2-

-

3 jours 105.55.540481300.31.70.2-

-

3 jours 108.58.550651300.31.40.20.000114

-

3 jours 108.58.550651300.31.70.2-

-

3 jours 108.58.550651600.310.2-

-

3 jours 108.58.560801650.31.40.30.000285

-

3 jours 1014.514.560801600.310.2-

-

3 jours 1014.514.5608011100.310.2-

-

3 jours 1018.518.5709511200.31.10.30.00048

-

3 jours 1018.518.5709511100.310.2-

-

3 jours 1018.518.5709511900.310.2-

-

3 jours 1023.523.58010011700.31.10.30.000695

-

3 jours 1023.523.58010011900.310.2-

-

3 jours 1023.523.58010012400.210.2-

-

3 jours 1028.528.510011813000.31.10.30.00106

-

3 jours 1028.528.510011812400.210.2-

-

3 jours 1028.528.510011816000.210.2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À fente Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur pas à pas / Encodeur
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 20000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique