Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KSK-2-AA-[3-10/1]-[3-10/1]-AL/DELRIN |
KSK-2-BB-[3-8/1]-[3-8/1]-AL/DELRIN |
KSK-2-BC-[3-8/1]-[5-10/1]-AL/DELRIN |
KSK-3-AA-[3-14/1]-[3-14/1]-AL/DELRIN |
KSK-3-BB-[3-10/1]-[3-10/1]-AL/DELRIN |
KSK-3-BC-[3-10/1]-[6-14/1]-AL/DELRIN |
KSK-4-AA-[5-16/1]-[5-16/1]-AL/DELRIN |
KSK-4-BB-[3-14/1]-[3-14/1]-AL/DELRIN |
KSK-4-BC-[3-14/1]-[8-14/1]-AL/DELRIN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Couple admissible (N•m) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 24 | 1.5 | 0.2 | 0.000000028 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 20 | 24 | 1.5 | 0.2 | 0.000000028 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 20 | 24 | 1.5 | 0.2 | 0.000000028 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 27 | 3 | 0.3 | 0.000000079 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 25 | 27 | 3 | 0.3 | 0.000000079 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 ~ 10 | 6 ~ 14 | 25 | 27 | 3 | 0.3 | 0.000000079 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 30 | 27 | 7 | 0.3 | 0.000000184 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 30 | 27 | 7 | 0.3 | 0.000000184 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 27 | 7 | 0.3 | 0.000000184 |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas à pas / Encodeur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Alliage d'aluminium | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.1 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 0.5 |
Matériau de pièce d'amortissement | Polyacétal |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Couple admissible(N•m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles