Platine de positionnement fixe à goniomètre 25 × 25

Platine de positionnement fixe à goniomètre 25 × 25
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Use hex wrench to adjust position. * Hex wrench not included.
· Supports specially shaped wrenches instead of hex wrench (optional).
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment instead of requiring constant adjustment.
· Small, with a surface size of 25 mm square, and can comprise 6 axes.
· Combine with a single-axis inclination stage with a different rotation center height to create a 2-axis inclination stage with the same rotation center.
· Can be installed horizontally, vertically or upside-down.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS-2552FX

Référence pièce
TS-2552FX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

355.83 €

1 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe X de goniomètre Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à 25 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à 25
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 1 à 4.9 Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)(mm) 35,1 à 40 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage joint de verre rond
Taille de la table (longueur) L(mm) 25 Taille de la table (largeur) l(mm) 25 Charge admissible(N) 4.9
Hauteur du centre de rotation(mm) 40 Trou débouchant (trou central de la table) NA Course (angle θ)(deg) ±2
Collier NA Sens de déplacement Inclinaison dans 1 sens

Assistance technique