Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RS-P4051FX
Forme de la table | Forme carrée | Taille de la table (plage sélectionnable) | 41 – 70mm | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir |
Mécanisme de guidage | joint de verre rond | Charge admissible(N) | 24.5 | Course (angle θ)(deg) | 360±5 |
Trou débouchant (trou central de la table) | Disponible | Taille de la table (longueur) L(mm) | 40 | Taille de la table (largeur) l(mm) | 40 |
Sens de déplacement | Sens de rotation |
Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement fixe rotative type transmission, le numéro d'article est le suivant: RS-P4051FX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS-P4051FX.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles