Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LD-P4051FX |
LD-P6051FX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655.62 € | 1 | Disponible | 94 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 40 | 40 | ±3.5 | ±3.5 | |
674.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 60 | 60 | ±5.5 | ±5.5 |
Loading...
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | joint de verre rond | Capacité de charge horizontale(N) | 24.5 |
Trou débouchant (trou central de la table) | Disponible | Sens de déplacement | Axe XY, 2 sens |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles