Engrenages droits standard, module d'Engrenage 5

Engrenages droits standard, module d'Engrenage 5
  • En promotion
  • Remise sur volume
Modules with commonly used numbers of teeth are available, from 12T up to 80T.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSB5-12
MSB5-13
MSB5-14
MSB5-15
MSB5-16
MSB5-17
MSB5-18
MSB5-19
MSB5-20
MSB5-21
MSB5-22
MSB5-23
MSB5-24
MSB5-25
MSB5-26
MSB5-27
MSB5-28
MSB5-29
MSB5-32
MSB5-34
MSB5-35
MSB5-36
MSB5-38
MSB5-40
MSB5-42
MSB5-44
MSB5-45
MSB5-46
MSB5-48
MSB5-50
MSB5-52
MSB5-54
MSB5-55
MSB5-56
MSB5-58
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre de bossage
(mm)
Longueur de bossage
(mm)

46.30 €

1 7 jours 1012204625

50.75 €

1 7 jours 1013205025

41.33 €

20.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1014205225

41.48 €

21.15 €

1 Jour même

Stock

1015206025

65.52 €

1 7 jours 1016206525

70.95 €

1 7 jours 1017206825

81.81 €

1 7 jours 1018207025

83.12 €

1 7 jours 1019207625

94.52 €

1 7 jours 1020208225

96.59 €

1 7 jours 1021239025

108.64 €

1 7 jours 1022239525

110.71 €

1 7 jours 10232310025

86.07 €

1 7 jours 10242310025

125.26 €

1 7 jours 10252310525

97.84 €

1 7 jours 10262311025

98.89 €

1 7 jours 10272311025

111.04 €

1 35 jours 10282311025

112.86 €

1 7 jours 10292311525

134.26 €

1 7 jours 10322812021

149.43 €

1 7 jours 10342812021

150.80 €

1 7 jours 10352812021

164.62 €

1 7 jours 10362812021

185.49 €

1 7 jours 10382812021

152.62 €

97.68 €

1 Jour même

Stock

10402812021

218.28 €

1 7 jours 10422812021

240.05 €

1 45 jours 10442812021

241.19 €

1 22 jours 10452812021

258.95 €

1 7 jours 10462812021

286.19 €

1 7 jours 10482812021

303.20 €

1 7 jours 10502812021

331.72 €

1 7 jours 10522813021

355.86 €

1 7 jours 10542813021

357.46 €

1 7 jours 10552813021

379.23 €

1 7 jours 10562813021

411.42 €

1 7 jours 10582813021

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Forme Forme B Traitement thermique Non fourni
Traitement de surface Non fourni Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée Non fourni
Jeu Fourni roulement Non fourni Largeur de la dent B(mm) 50
Tolérance de l'alésage de l'arbre h7 Manchon métallique Non fourni Niveau de précision JISN8 (anciennement JIS qualité 4)

Assistance technique