Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Forme (détails) | Diamètre extérieur de moyeu (ø) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type K | ø3 | 7 | K2 | ø12.8 | 20 | ||
8.89 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type K | ø3 | 7 | K2 | ø13.6 | 20 | ||
8.17 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø3 | 5 | B1 | ø10 | 12 | ||
9.37 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø3 | 5 | B1 | ø12 | 12 | ||
9.88 € | 1 | 8 jours | 10 | - | Type B | ø3 | 5 | B1 | ø12 | 12 | ||
10.18 € | 1 | 8 jours | 10 | - | Type B | ø3 | 5 | B1 | ø15 | 12 | ||
10.69 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø3 | 5 | B1 | ø16 | 12 | ||
10.97 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø3 | 5 | B1 | ø16 | 12 | ||
11.59 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø3 | 5 | B1 | ø20 | 12 | ||
12.79 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø3 | 5 | B1 | ø20 | 12 | ||
13.59 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø3 | 5 | B1 | ø20 | 12 | ||
15.59 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø4 | 5 | B1 | ø22 | 12 | ||
16.31 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø4 | 5 | B1 | ø22 | 12 | ||
18.92 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø4 | 5 | B1 | ø28 | 12 | ||
21.23 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø4 | 5 | B1 | ø30 | 12 | ||
21.93 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø4 | 5 | B1 | ø30 | 12 | ||
25.15 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø4 | 5 | B1 | ø35 | 12 | ||
25.86 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø4 | 5 | B1 | ø38 | 12 | ||
30.77 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø4 | 5 | B1 | ø38 | 12 | ||
34.28 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø5 | 5 | B1 | ø42 | 12 | ||
34.91 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø5 | 5 | B1 | ø45 | 12 | ||
42.34 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Type B | ø5 | 5 | B1 | ø50 | 12 | ||
48.10 € | 1 | 7 jours | 10 | 90 | Type B | ø5 | 5 | B1 | ø54 | 12 | ||
58.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | Type B | ø5 | 5 | B1 | ø58 | 12 | ||
80.33 € | 1 | 7 jours | 10 | 120 | Type B | ø5 | 5 | B1 | ø68 | 12 |
Loading...
Matériau | Résine | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
roulement | NA | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Non spécifié | Manchon métallique | NA |
Précision(Ancien JIS) | Classe 9 à 10 équivalent | Matériaux (détails) | Polyacétal (bleu) |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Forme
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Forme (détails)
Diamètre extérieur de moyeu(ø)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles