Engrenage droit m2.5, type POM bleu (polyacétal) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S2.5BP12B-2510
S2.5BP13B-2510
S2.5BP14B-2510
S2.5BP15B-2510
S2.5BP16B-2510
S2.5BP18B-2510
S2.5BP20B-2512
S2.5BP22B-2512
S2.5BP24B-2512
S2.5BP25B-2512
S2.5BP26B-2512
S2.5BP28B-2512
S2.5BP30B-2512
S2.5BP35B-2515
S2.5BP36B-2515
S2.5BP40B-2515
S2.5BP45B-2515
S2.5BP48B-2515
S2.5BP50B-2515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur de moyeu
(ø)

24.73 €

1 7 jours 10ø10ø22

26.08 €

1 7 jours 10ø10ø25

28.99 €

1 7 jours 10ø10ø25

30.98 €

1 7 jours 10ø10ø30

32.31 €

1 7 jours 10ø10ø30

36.54 €

1 8 jours 10ø10ø34

46.19 €

1 7 jours 10ø12ø34

49.36 €

1 7 jours 10ø12ø40

53.64 €

1 7 jours 10ø12ø45

57.59 €

1 7 jours 10ø12ø45

62.42 €

1 7 jours 10ø12ø50

68.05 €

1 7 jours 10ø12ø50

74.57 €

1 7 jours 10ø12ø60

101.38 €

1 7 jours 10ø15ø70

107.77 €

1 7 jours 10ø15ø70

120.28 €

1 7 jours 10ø15ø80

111.42 €

1 7 jours 10ø15ø80

127.89 €

1 7 jours 10ø15ø90

142.97 €

1 7 jours 10ø15ø90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Forme Type B Traitement thermique NA
Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA
Jeu Disponible roulement NA Tolérance de l'alésage de l'arbre Non spécifié
Manchon métallique NA Précision(Ancien JIS) Classe 9 à 10 équivalent Matériaux (détails) Polyacétal (bleu)
Forme (détails) B1 Longueur totale(mm) 45

Assistance technique