Roue à vis sans fin m1 bleue (polyacétal)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G1BP20-R1
G1BP20-R2
G1BP30-R1
G1BP30-R2
G1BP40-R1
G1BP50-R1
G1BP60-R1
G1BP80-R1
G1BP100-R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents
(Dents)
Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu
(mm)
Nombre de démarrages Diamètre du trou

16.68 €

1 7 jours 1020ø171ø5

16.68 €

1 7 jours 1020ø172ø5

21.80 €

1 7 jours 1030ø221ø6

21.80 €

1 7 jours 1030ø222ø6

24.29 €

1 7 jours 1040ø301ø8

31.36 €

1 7 jours 1050ø351ø8

41.63 €

1 8 jours 1060ø401ø8

63.55 €

1 7 jours 1080ø501ø10

94.01 €

1 7 jours 10100ø601ø10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 1 Matériau Polyacétal (bleu) Sens de torsion R
Largeur de face(mm) 10 Forme 1B Longueur totale(mm) 18

Assistance technique