Cordon carré en mousse de silicone (avec ruban double-face détachable)

Cordon carré en mousse de silicone (avec ruban double-face détachable)
Insulation plate with superior insulation and heat retention properties.
[Features]
· Although it depends on the degree of compression, it can generally be used from -60 to 200°C.
· Can be cut freely.
· Belt-shaped insulating material. Can easily be wrapped around plumbing with complicated shapes.
[Applications]
· As an accessory to a heater.
· Heat retention, insulation, freeze prevention, heat-resistant cushion.
· Various types of gasket/packing, electronic parts, electrical parts, automobile parts, piping lines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHP3-30-1
SHP5-30-1
SHP10-30-1
SHP15-30-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille (axb)
(mm×mm)

102.32 €

1 5 jours 3 × 30

118.88 €

1 5 jours 5 × 30

88.39 €

1 5 jours 10 × 30

111.12 €

1 5 jours 15 × 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Plaque (matériau) Application Standard / Résistant à la chaleur / Isolation thermique Longueur A(mm) 1000
Trou usiné / non usiné Sans perçage de trou

Assistance technique