Support d'étagère rabattable à simple pression "Touch-Pon"

Support d'étagère rabattable à simple pression "Touch-Pon"
  • Remise sur volume
[Material] Steel plate
[Finishing] White coating / brown coating / black coating
*1 pair (2 pc) Blister pack included
*Load resistance value assumes 2 pc. Use included screws to securely attach to wall.
[Features]
· Shelf plate stops at 90 degrees when lightly lifted to open
· One-touch functionality allows shelf plate to fold by raising it slightly upward and pressing the lever at the end

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K60641
K60642
K60643
K60644
K60645
K60646
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition Longueur
(mm)
Référence / valeur nominale

63.15 €

1 Disponible 9 jours Revêtement blanc198200mm / blanc

73.95 €

1 Disponible 10 jours Revêtement blanc292300mm / blanc

63.15 €

1 Disponible 9 jours Peinture marron198200mm / marron

73.95 €

1 Disponible 9 jours Peinture marron292300mm / marron

63.15 €

1 Disponible 9 jours Peinture noire198200mm / noir

73.95 €

1 Disponible 9 jours Peinture noire292300mm / noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications Support d'étagère pliant Matériau Plaque en acier Largeur(mm) 31
Hauteur(mm) 135 Résistance à la charge 40kg / 2 pièces Épaisseur de plaque applicable(mm) 1.4
Vis fournie Vis à bois à tête plate, 3.5 × 19, 3.5 × 12

Assistance technique