Régulateur numérique de température (96 × 96 mm) [E5AC]

Régulateur numérique de température (96 × 96 mm) [E5AC]
Large écran PV blanc plus facile à lire. Sélection de modèle, configuration et utilisation aisées.
• L’écran PV LCD blanc d’une hauteur de 25 mm environ pour le modèle E5AC améliore la lisibilité
• Echantillonnage grande vitesse à 50 ms.
• Boîtier court de 60 mm de profondeur seulement. (Bornier à vis)
• Connexions aisées à un API grâce aux communications sans programmation. Utilisez les communications de composants pour relier les régulateurs de température entre eux.
• Des ports d’outil sont prévus sur le panneau supérieur et le panneau avant. Configurez le régulateur sans câbler l’alimentation en le raccordant à l’ordinateur à l’aide d’un câble de conversion de communications (à commander séparément). CX-Thermo (vendu séparément) facile la configuration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E5AC-CX4A5M-000
E5AC-CX4A5M-004
E5AC-CX4D5M-000
E5AC-PR4A5M-000
E5AC-QX4A5M-000
E5AC-RX4A5M-000
E5AC-RX4A5M-010
E5AC-RX4D5M-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension d'alimentation
(V)

619.50 €

1 3 jours 100 à 240VAC

782.50 €

1 3 jours 100 à 240VAC

633.00 €

1 3 jours 21,6 à 26,4 VDC/VAC

750.00 €

1 3 jours 100 à 240VAC

492.70 €

1 3 jours 100 à 240VAC

492.70 €

1 3 jours 100 à 240VAC

650.00 €

1 3 jours 100 à 240VAC

492.70 €

1 3 jours 21,6 à 26,4 VDC/VAC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures indiquée(°C) -200::2300 Forme de la borne Type bornier à vis Largeur(mm) 96
Hauteur(mm) 96 Profondeur(mm) 60 Réinitialisation externe possible non
Mémorisation possible des défaillances non Avec pinces amovibles non Nombre de circuits de mesure 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 4

Assistance technique