Référence fabricant: FL-DR32W
Marque: OMRON
Prix: 496.99 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FL-DR32W
Type léger | Lumière visible | Type du corps principal | Type bague | Couleur émise | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Sens de l'éclairage | Rayon oblique | Source lumineuse | Type à émission automatique | Type à couleur éclairée | Éclairage direct |
Dimension extérieure D (plage)(mm) | 30,1 à 50 | Consommation d'énergie (plage)(W) | 8,1 à 10 | Consommation d'énergie(W) | Maximum 10 |
Taille du trou central d (plage)(mm) | 5 à 20 | Hauteur H (plage)(mm) | 15,1 à 20 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles