Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Maximum operating pressure
Model | TCU 0425B-1 | TCU 0425B-2 | TCU 0425B-3 | TCU 0604B-1 | TCU 0604B-2 | TCU 0604B-3 | TCU 0805B-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 1 core | |
Tubing outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | |||||
Tubing inner diameter mm | 2.5 | 4 | 5 | |||||
Fluid | Air | |||||||
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.8 | ||||||
40°C | 0.65 | |||||||
60°C | 0.5 | |||||||
Applicable fittings | One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings | |||||||
Operating temperature | -20 to +60°C | |||||||
Material | Polyurethane | |||||||
Color | Black (opaque) |
Dimensional Outline Drawing
(Unit: mm)
Model | Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubing size mm | Coil mm | Number of cores | No. of coil windings per tube length | Maximum operating length m | |||
Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
TCU0425B-1 | 4 | 2.5 | 210 | 18 | 1 | 52 ±2 | 1.5 |
TCU0425B-2 | 280 | 28 | 2 | 35 ±1 | |||
TCU0425B-3 | 265 | 3 | 22 ±1 | 1 | |||
TCU0604B-1 | 6 | 4 | 325 | 24 | 1 | 54 ±2 | 2 |
TCU0604B-2 | 37 | 2 | 27 ±1 | 1.5 | |||
TCU0604B-3 | 305 | 3 | 17 ±1 | 1 | |||
TCU0805B-1 | 8 | 5 | 330 | 31 | 1 | 41 ±2 | 2 |
Note: The number of coil windings per tube length and dimensions are changeable due to the material.
Dimensional Outline Drawing
(Unit: mm)
Model | Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubing size (mm) | Coil (mm) | Number of cores | No. of coil windings per tube length (N) | Maximum operating length (mm) | |||
Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
TCU0425□-1-N-X6 | 4 | 2.5 | N ×; 4 | 18 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.9 + 200 |
TCU0425□-2-N-X6 | N ×; 8 | 28 | 2 | 3 to 90 | L ×; 4.4 + 200 | ||
TCU0425□-3-N-X6 | N ×; 12 | 28 | 3 | 3 to 63 | L ×; 2.9 + 200 | ||
TCU0604□-1-N-X6 | 6 | 4 | N ×; 6 | 24 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.3 + 200 |
TCU0604□-2-N-X6 | N ×; 12 | 37 | 2 | 3 to 66 | L ×; 3.8 + 200 | ||
TCU0604□-3-N-X6 | N ×; 18 | 37 | 3 | 3 to 44 | L ×; 2.5 + 200 |
Note: □ B (black), W (white), R (red), BU (blue), Y (yellow), G (green), C (clear), YR (orange)
Model | Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubing size (mm) | Coil (mm)□ | Number of cores | No. of coil windings per tube length (N) | Maximum operating length (mm) | |||
Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
TCU0805□-1-N-X6 | 8 | 5 | N ×; 8 | 31 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.2 + 200 |
TCU0805□-2-N-X6 | N ×; 16 | 42 | 2 | 3 to 40 | L ×; 3 + 200 | ||
TCU1065□-1-N-X6 | 10 | 6.5 | N ×; 10 | 52 | 1 | 3 to 45 | L ×; 5 + 200 |
TCU1065□-2-N-X6 | N ×; 20 | 52 | 2 | 3 to 35 | L ×; 3 + 200 | ||
TCU1208□-1-N-X6 | 12 | 8 | N ×; 12 | 67 | 1 | 3 to 35 | L ×; 5 + 200 |
TCU1208□-2-N-X6 | N ×; 24 | 67 | 2 | 3 to 30 | L ×; 3 + 200 |
Note: □ B (black), W (white), R (red), BU (blue), Y (yellow), G (green), C (clear), YR (orange)
Please contact SMC for specifications in detail, dimensions and delivery.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Matériau, uréthane | Spécifications | Longueur de service maximum (produit standard) (m) | Longueur de service maximum (m) | Longueur d'enroulement de bobine (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.87 € 10.11 € | 5 |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | [Polyuréthane] 00009 | Produit standard | 1.5 | - | 0.21 | ||
10.63 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.2944 | 0.016 | ||
10.63 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.318 | 0.02 | ||
10.92 € | 1 | 98 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.3416 | 0.024 | ||
11.15 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.3652 | 0.028 | ||
11.15 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.3888 | 0.032 | ||
11.37 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.4124 | 0.036 | ||
11.65 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.4596 | 0.044 | ||
11.71 € 7.96 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.4832 | 0.048 | ||
12.10 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.5304 | 0.056 | ||
12.61 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.6248 | 0.072 | ||
12.84 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.6484 | 0.076 | ||
12.84 € 8.35 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.672 | 0.08 | ||
13.13 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.6956 | 0.084 | ||
13.85 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.8372 | 0.108 | ||
14.08 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.8608 | 0.112 | ||
14.37 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.908 | 0.12 | ||
14.66 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.9316 | 0.124 | ||
14.87 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.0024 | 0.136 | ||
15.10 € 10.27 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.026 | 0.14 | ||
15.39 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.0496 | 0.144 | ||
15.61 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.0968 | 0.152 | ||
16.13 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.1676 | 0.164 | ||
16.13 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.1912 | 0.168 | ||
16.35 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.2148 | 0.172 | ||
16.85 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.2856 | 0.184 | ||
16.85 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.3092 | 0.188 | ||
17.31 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.38 | 0.2 | ||
17.31 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.4036 | 0.204 | ||
17.97 € | 1 | 98 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.4508 | 0.212 | ||
18.32 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.5688 | 0.232 | ||
19.06 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.6868 | 0.252 | ||
20.98 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.97 | 0.3 | ||
20.98 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.9936 | 0.304 | ||
24.94 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 2.1116 | 0.324 | ||
25.68 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 2.2296 | 0.344 | ||
26.19 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 2.2768 | 0.352 | ||
28.39 € | 5 | 22 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | [Polyuréthane] 00009 | Produit standard | 1.5 | - | 0.28 | ||
20.47 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.4816 | 0.064 | ||
20.76 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.5168 | 0.072 | ||
21.21 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.552 | 0.08 | ||
21.55 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.5872 | 0.088 | ||
22.00 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.6576 | 0.104 | ||
22.52 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.6928 | 0.112 | ||
22.74 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.728 | 0.12 | ||
23.47 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.7984 | 0.136 | ||
23.76 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.8336 | 0.144 | ||
23.98 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.8688 | 0.152 | ||
24.21 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.904 | 0.16 | ||
24.73 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.9392 | 0.168 | ||
25.23 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.0096 | 0.184 | ||
26.21 € | 1 | 98 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.08 | 0.2 | ||
26.19 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.1152 | 0.208 | ||
26.92 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.1856 | 0.224 | ||
27.44 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.256 | 0.24 | ||
27.66 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.2912 | 0.248 | ||
28.18 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.3264 | 0.256 | ||
28.68 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.3968 | 0.272 | ||
29.40 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.4672 | 0.288 | ||
29.69 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.5024 | 0.296 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Pression de service maximum(MPa) | 0.8 (à 20°C) |
Température de service(°C) | -20 à +60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Matériau, uréthane
Spécifications
Longueur de service maximum (produit standard)(m)
Longueur de service maximum(m)
Longueur d'enroulement de bobine(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles