Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Appearance of Nylon Tubing T/TIA Series
Maximum operating pressure
- | Tubing Size | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size (T series) | Inch size (TIA series) | ||||||||||||
Nominal | T0425 | T0403 | T0604 | T0645 | T0806 | T1075 | T1209 | T1613 | TIA01 | TIA05 | TIA07 | TIA11 | TIA13 |
Outer diameter (mm) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
Inner diameter (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 13 | 2.18 | 3.48 | 4.57 | 6.99 | 9.56 |
List Of Colors
Fluid | Air, water | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressureNote 1)MPa | 20°C or less | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
40°C | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
60°C | 1.65 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
80°C | 1.35 | 0.8 | 1.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
100°C | 1.2 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.85 | |
Applicable fittingsNote 1) Note 2) | One-touch fittings, insert fittings, self-align fittings, miniature fittings | |||||||||||||
Minimum bending radius mmNote 3) | Minimum bending radius | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 15 | 25 | 30 | 50 | 65 |
Tube close bend radius (reference value) | 10 | 15 | 18 | 23 | 30 | 40 | 45 | 75 | 12 | 20 | 23 | 40 | 48 | |
Operating temperatureNote 1) | -40 to +100°C, Water: 0 to +70℃ (No freezing) | |||||||||||||
Material | Nylon 12 |
Note 1) Be sure to operate under the maximum operating pressure and maximum operating temperature conditions using the lower maximum operating specification of either the tubing or fittings.
Note 2) Mount an inner sleeve when using metal one-touch fittings in high-temperature environments of 60°C or more.
Use self-align fittings at a temperature of 60°C or less.
Note 3) The minimum bending radius is the representative value measured as shown in the figure on the left ("How to measure the minimum bending radius").
How to measure the minimum bending radius
Bend the tubing into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the deformed ratio of the tubing diameter at bending reaches 10%.
* Please contact SMC for specifications in detail, dimensions, delivery and specifications other than those mentioned above.
* See the manufacturer's catalog for safety information.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Matériau : nylon | Rayon de pliage minimum (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spécifications | Pression de service maximum (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 3 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 20 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
9.61 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 3 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 20 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
12.00 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 13 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.3 | ||
54.65 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 13 | 100 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.3 | ||
385.11 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.3 | ||
12.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 13 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.3 | ||
80.90 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.3 | ||
404.60 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu clair | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.3 | ||
12.00 € | 1 | 7 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 13 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.3 | ||
77.44 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.3 | ||
12.00 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 13 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.3 | ||
80.90 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.3 | ||
404.60 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge clair | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.3 | ||
12.00 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 13 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.3 | ||
54.65 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 13 | 100 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.3 | ||
80.90 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.3 | ||
385.76 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.3 | ||
12.00 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Jaune] Jaune clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 13 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.3 | ||
77.44 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Jaune] Jaune clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.3 | ||
387.29 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Jaune] Jaune clair | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.3 | ||
19.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Nylon résistant à la pression] 00005 | - | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.0 | ||
87.98 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Nylon résistant à la pression] 00005 | - | 100 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.0 | ||
129.27 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
593.90 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
19.44 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | - | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.0 | ||
123.90 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
620.92 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu clair | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
19.44 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | - | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.0 | ||
123.89 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
620.92 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert clair | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
19.44 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Rouge] Rouge clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | - | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.0 | ||
123.89 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Rouge] Rouge clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
620.94 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Rouge] Rouge clair | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
19.44 € | 1 | 39 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | [Nylon résistant à la pression] 00005 | - | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.0 | ||
87.98 € | 1 | 33 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | [Nylon résistant à la pression] 00005 | - | 100 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.0 | ||
129.27 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
593.90 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
19.44 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Jaune] Jaune clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | - | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 3.0 | ||
123.90 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Jaune] Jaune clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
620.92 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Jaune] Jaune clair | - | - | - | 500 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 3.0 | ||
21.24 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
98.69 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | 100 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
21.24 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
26.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 40 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
121.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 40 | 100 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
181.40 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 2 | ||
343.81 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | - | 200 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 2 | ||
26.92 € | 1 | 46 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Bleu] Bleu clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 40 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
160.52 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Bleu] Bleu clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 2 | ||
362.79 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Bleu] Bleu clair | - | - | - | 200 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 2 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Vert] Vert clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 40 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
203.69 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Vert] Vert clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 2 | ||
362.69 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Vert] Vert clair | - | - | - | 200 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 2 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Rouge] Rouge clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 40 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
192.56 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Rouge] Rouge clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 2 | ||
252.65 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Rouge] Rouge clair | - | - | - | 200 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 2 | ||
26.92 € | 1 | 7 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 40 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
121.29 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 40 | 100 | - | Taille métrique | Produit standard | 2 | ||
192.58 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 2 | ||
326.82 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | - | 200 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 2 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine polyoléfinique |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Température de service(°C) | -40 à +100, avec eau : 0 à +70 (ne pas laisser geler) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Matériau : nylon
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Applicable Tube Size
Spécifications
Pression de service maximum(MPa)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles