Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Appearance of Clean Tubing: Soft Polyolefin Tubing TPS Series
Maximum operating pressure
Nominal | TPS0425 | TPS0604 | TPS0805 | TPS1065 | TPS1208 |
---|---|---|---|---|---|
Outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
List Of Colors
Fluid | Air, nitrogen gas, water, DI water (pure water)Note 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.7 | ||||
40°C | 0.58 | |||||
60°C | 0.46 | |||||
80°C | 0.33 | |||||
Minimum bending radius mm | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Applicable fittings | Clean one-touch fittings One-touch fittings, Metal: KQB2 Series One-touch fittings, Stainless steel 316: KQG2 Series Insert fittings | |||||
Operating temperature | -20 to 80°C, Water 5 to 80°C | |||||
Material | Polyolefin resin |
Note 1) Please consult with SMC regarding other fluids.
Note 2) Abnormal temperature rise caused by adiabatic compression may result in the tube bursting.
Note 3) The minimum bending radius indicates the value at a temperature of 20°C with an outside diameter rate of change of 10% or less.
Note 4) Polyolefin resin is not suitable for regular pneumatic equipment piping because it is not resistant to mineral oil.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Bundle winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.90 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | 100 | ||
28.90 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu clair | 10 | 20 | ||
137.52 € 93.51 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu clair | - | 100 | ||
28.90 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert clair | - | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert clair | - | 100 | ||
28.90 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge clair | - | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge clair | - | 100 | ||
28.90 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | 10 | 20 | ||
137.52 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | 10 | 100 | ||
28.90 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Jaune] Jaune clair | - | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Jaune] Jaune clair | - | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 20 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu clair | - | 20 | ||
179.66 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu clair | 20 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert clair | - | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert clair | - | 100 | ||
37.73 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Rouge] Rouge clair | - | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Rouge] Rouge clair | - | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | 20 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | 20 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Jaune] Jaune clair | - | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Jaune] Jaune clair | - | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu clair | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu clair | 25 | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert clair | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert clair | - | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Rouge] Rouge clair | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Rouge] Rouge clair | - | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | 25 | 100 | ||
57.69 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Jaune] Jaune clair | - | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Jaune] Jaune clair | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu clair | - | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu clair | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert clair | - | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert clair | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Rouge] Rouge clair | - | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Rouge] Rouge clair | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 25 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | 30 | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Jaune] Jaune clair | - | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Jaune] Jaune clair | - | 100 | ||
110.98 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 40 | 20 | ||
527.84 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu clair | - | 20 | ||
527.84 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu clair | - | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert clair | - | 20 | ||
527.84 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert clair | - | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Rouge] Rouge clair | - | 20 | ||
527.84 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Rouge] Rouge clair | - | 100 | ||
110.98 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | 40 | 20 | ||
527.84 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | 40 | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Jaune] Jaune clair | - | 20 | ||
527.84 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Jaune] Jaune clair | - | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Pression de service maximum(MPa) | 0.7 (à 20°C) |
Température de service(°C) | -20 à +80, avec eau : +5 à +80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Bundle winding length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles