TRB, Tube à double couche

TRB, Tube à double couche
Tubing with a 2-layer structure.
[Features]
· Double-layer design using flame-retardant resin (equivalent to UL-94 Standard V-0) for outer layer.
· Fluid: air, water.
· Colors: black, white, red, blue, yellow, green.
[Applications]
· Suitable for air and water piping in environments with sparks from spot welders, etc.

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product pictures are representations.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Specifications of FR Double Layer Tubing TRB Series

Cross-section of FR Double Layer Tubing

Cross-section of FR Double Layer Tubing

Maximum operating pressure

Maximum operating pressure

Series List

Nominal TRB0604 TRB0806 TRB1075 TRB1209
Inner tubing outer diameter mm 6 8 10 12
Inner tubing inner diameter mm 4 6 7.5 9
Outer layer thickness mm 1 1 1 1
Minimum bending radius mm 15 28 35 45

Specifications

Fluid Air, water
Maximum operating pressure (MPa) 20°C 1.0 1.0 1.0 1.0
40°C 1.0 0.8 0.8 0.8
60°C 0.8 0.6 0.6 0.6
Recommended fittings FR One-touch Fittings KR-W2 Series
Ambient and fluid temperature -20 to +60°C
Water: 0 to 60°C (No freezing)
Material Inner tube Nylon 12
Outer layer PVC (equivalent to UL-94 standard V-0)

Note) All inner tubes are black in color.

How To Install On One-Touch Fittings

Procedure

Procedure

Caution

The length and pitch for mounting on one-touch fittings are indicated on the outer layer of the TRB tube. Cut the tube in accordance with the indications (step 1), then peel off only the outer layer (step 2) and mount on the one-touch fitting.

Caution

  • 1. Applicable for general industrial water. Please consult with SMC if using other kinds of fluid. Also, the surge pressure must not exceed the maximum operating pressure. If the surge pressure exceeds the maximum operating pressure, it will result in damage to fittings and tubes.
  • 2. Abnormal temperature rise caused by adiabatic compression may result in the tube bursting.
Référence pièce
TRB0604B-20
TRB0604B-100
TRB0604BU-20
TRB0604BU-100
TRB0604G-20
TRB0604G-100
TRB0604R-20
TRB0604R-100
TRB0604W-20
TRB0604W-100
TRB0604Y-20
TRB0604Y-100
TRB0806B-20
TRB0806B-100
TRB0806BU-20
TRB0806BU-100
TRB0806G-20
TRB0806G-100
TRB0806R-20
TRB0806R-100
TRB0806W-20
TRB0806W-100
TRB0806Y-20
TRB0806Y-100
TRB1075B-20
TRB1075B-100
TRB1075BU-20
TRB1075BU-100
TRB1075G-20
TRB1075G-100
TRB1075R-20
TRB1075R-100
TRB1075W-20
TRB1075W-100
TRB1075Y-20
TRB1075Y-100
TRB1209B-20
TRB1209B-100
TRB1209BU-20
TRB1209BU-100
TRB1209G-20
TRB1209G-100
TRB1209R-20
TRB1209R-100
TRB1209W-20
TRB1209W-100
TRB1209Y-20
TRB1209Y-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de pliage minimum
(mm)
Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)
Inner Tube O.D. D
(mm)
Inner Tube I.D. d
(mm)
Outer Layer Color

59.97 €

1 4 jours 1520-64Noir

299.40 €

1 4 jours 15-10064Noir

59.97 €

1 4 jours 1520-64Bleu

299.40 €

1 26 jours --10064Bleu

59.97 €

1 26 jours -20-64Vert

299.40 €

1 26 jours --10064Vert

59.97 €

1 4 jours 1520-64Rouge

299.40 €

1 68 jours --10064Rouge

59.97 €

1 4 jours 1520-64Blanc

299.40 €

1 4 jours 15-10064Blanc

59.97 €

1 4 jours 1520-64Jaune

299.40 €

1 26 jours --10064Jaune

87.40 €

1 4 jours -20-86Noir

436.94 €

1 4 jours --10086Noir

87.40 €

1 4 jours -20-86Bleu

436.94 €

1 26 jours --10086Bleu

87.40 €

1 26 jours -20-86Vert

436.94 €

1 68 jours --10086Vert

87.40 €

1 26 jours -20-86Rouge

436.94 €

1 68 jours --10086Rouge

87.40 €

1 26 jours -20-86Blanc

436.94 €

1 68 jours --10086Blanc

87.40 €

1 26 jours -20-86Jaune

436.94 €

1 68 jours --10086Jaune

127.32 €

1 4 jours 3520-107.5Noir

636.45 €

1 68 jours --100107.5Noir

127.32 €

1 4 jours 3520-107.5Bleu

636.45 €

1 4 jours 35-100107.5Bleu

127.32 €

1 26 jours -20-107.5Vert

636.45 €

1 68 jours --100107.5Vert

127.32 €

1 26 jours -20-107.5Rouge

636.45 €

1 68 jours --100107.5Rouge

127.32 €

1 4 jours 3520-107.5Blanc

636.45 €

1 4 jours 35-100107.5Blanc

127.32 €

1 4 jours 3520-107.5Jaune

636.45 €

1 26 jours --100107.5Jaune

176.60 €

1 4 jours 4520-129Noir

882.61 €

1 26 jours --100129Noir

176.60 €

1 4 jours 4520-129Bleu

882.61 €

1 26 jours --100129Bleu

176.60 €

1 26 jours -20-129Vert

882.61 €

1 26 jours --100129Vert

176.60 €

1 26 jours -20-129Rouge

882.61 €

1 26 jours --100129Rouge

176.60 €

1 26 jours -20-129Blanc

882.61 €

1 26 jours --100129Blanc

176.60 €

1 26 jours -20-129Jaune

882.61 €

1 26 jours --100129Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Fluide applicable Eau / Air
Environnement de fonctionnement Standard Material Tube interne : Nylon 12 / Couche extérieure : PVC (norme UL-94 équivalent V-0) Pression de service maximum(MPa) 1.0 (à 20°C)
Température de service(°C) -20 à +60, avec eau : 0 à +60 (ne pas laisser geler)

Assistance technique