Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Appearance of Soft Polyurethane Tubing TUS Series (green)
Maximum operating pressure
Nominal | TUS0425 | TUS0604 | TUS0805 | TUS1065 | TUS1208 |
---|---|---|---|---|---|
Outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
List Of Colors
Fluid | Air | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.6 | ||||
40°C | 0.6 | |||||
60°C | 0.4 | |||||
Applicable fittings | Note 3) One-touch fitting, insert fitting, miniature fitting (Hose-nipple type) | |||||
Note 2) Minimum bending radius mm | 8 | 15 | 15 | 22 | 29 | |
Operating temperature | -20 to +60°C (No freezing) | |||||
Material | Polyurethane | |||||
Tube drawing strength N (using one-touch fitting) | Without inner sleeve | 15 | 60 | 60 | 85 | 110 |
With inner sleeve | 80 | 230 | 250 | 300 | 480 |
Note 1) Not clear, but translucent due to material.
Note 2) The minimum bending radius is measured as shown in the figure below.
Note 3) Always use an inner sleeve (TJ series) in safety circuits or critical areas.
How to measure the minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
* See the manufacturer's catalog for safety information.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Matériau, uréthane | Rayon de pliage minimum (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.15 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | - | ||
125.85 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | - | 100 | ||
26.15 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu clair | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | - | ||
125.85 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu clair | [Polyuréthane] 00009 | - | - | 100 | ||
26.15 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert clair | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | - | ||
26.15 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | - | ||
26.15 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge clair | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | - | ||
26.15 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris les couleurs) | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | - | ||
26.15 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Jaune] Jaune clair | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | - | ||
26.15 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert (opaque) | - | - | 20 | - | ||
39.03 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
185.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Polyuréthane] 00009 | 15 | - | 100 | ||
39.03 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu clair | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
185.10 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu clair | [Polyuréthane] 00009 | 15 | - | 100 | ||
39.03 € | 1 | 7 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert clair | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
39.03 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
39.03 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Rouge] Rouge clair | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
39.03 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris les couleurs) | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
39.03 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Jaune] Jaune clair | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
39.03 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert (opaque) | - | - | 20 | - | ||
82.98 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
394.77 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | - | 100 | ||
82.98 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu clair | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
394.77 € | 1 | 64 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu clair | [Polyuréthane] 00009 | 15 | - | 100 | ||
82.98 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert clair | - | - | 20 | - | ||
82.98 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
82.98 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Rouge] Rouge clair | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
82.98 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris les couleurs) | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
82.98 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Jaune] Jaune clair | [Polyuréthane] 00009 | 15 | 20 | - | ||
82.98 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert (opaque) | - | - | 20 | - | ||
116.53 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | - | ||
552.73 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | - | 100 | ||
116.53 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu clair | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | - | ||
552.73 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu clair | - | - | - | 100 | ||
116.53 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert clair | - | - | 20 | - | ||
116.53 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | - | - | 20 | - | ||
116.53 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Rouge] Rouge clair | - | - | 20 | - | ||
116.53 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris les couleurs) | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | - | ||
116.53 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Jaune] Jaune clair | - | - | 20 | - | ||
116.53 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert (opaque) | - | - | 20 | - | ||
152.56 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | [Polyuréthane] 00009 | 29 | 20 | - | ||
725.44 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | - | 100 | ||
152.56 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu clair | [Polyuréthane] 00009 | 29 | 20 | - | ||
725.44 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu clair | [Polyuréthane] 00009 | 29 | - | 100 | ||
152.56 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert clair | - | - | 20 | - | ||
152.56 € | 1 | 64 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | [Polyuréthane] 00009 | 29 | 20 | - | ||
152.56 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Rouge] Rouge clair | - | - | 20 | - | ||
152.56 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (y compris les couleurs) | - | - | 20 | - | ||
152.56 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Jaune] Jaune clair | - | - | 20 | - | ||
152.56 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert (opaque) | - | - | 20 | - |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Pression de service maximum(MPa) | 0.6 (à 20°C, à 40°C) |
Température de service(°C) | -20 à +60 (ne pas laisser geler) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Matériau, uréthane
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles