Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Maximum operating pressure
Nominal | TAS3222 | TAS0425 | TAS0604 | TAS0805 | TAS1065 | TAS1208 |
---|---|---|---|---|---|---|
Outer diameter (mm) | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2.2 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
Fluid | Air | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure (MPa) | 20°C | 1.2 | |||||
40°C | 1.0 | ||||||
Recommended fittings | Antistatic one-touch fittings: KA Series, Miniature fittings: M, MS SeriesNote) | ||||||
Minimum bending radius mm | 12 | 12 | 15 | 19 | 27 | 32 | |
Operating temperature | 0 to 40°C | ||||||
Material | Conductive nylon + Flame-retardant nylon (equivalent to UL-94 standard V-0) | ||||||
Surface resistance | 104 to 107 Ω |
Note) Miniature fittings: Only the following types are available for M and MS series.
M Series | MS Series |
---|---|
M-3AU-3, M-3AU-4, M-5AU-3, M-5AU-4 M-5AU-6, M-5H-4, M-5H-6 | MS-5AU-3, MS-5AU-4, MS-5AU-6 MS-5H-4, MS-5H-6 |
Caution
Made-to-order specifications: Coil tubing: Please contact SMC for details.
Maximum operating pressure
Nominal | TAU3220 | TAU0425 | TAU0604 | TAU0805 | TAU1065 | TAU1208 |
---|---|---|---|---|---|---|
Outer diameter (mm) | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
Fluid | Air | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure (MPa) | 20°C | 0.9 | |||||
40°C | 0.7 | ||||||
Recommended fittings | Antistatic one-touch fittings: KA Series, Miniature fittings: M, MS SeriesNote) | ||||||
Minimum bending radius mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | |
Operating temperature | 0 to 40°C | ||||||
Material | Antistatic polyurethane | ||||||
Surface resistance | 104 to 107 Ω |
Minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | Matériau | D.I. [Distinction] | Matériau, uréthane | Matériau : nylon | Rayon de pliage minimum (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Pression de service maximum (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 3 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | 12 | 20 | - | 1.2 | ||
236.90 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 3 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | - | - | 100 | 1.2 | ||
70.60 € 48.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 4 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | 15 | 20 | - | 1.2 | ||
352.82 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 4 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | - | - | 100 | 1.2 | ||
156.98 € 106.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 5 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | 19 | 20 | - | 1.2 | ||
784.60 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 5 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | - | - | 100 | 1.2 | ||
235.44 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 7 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | - | 20 | - | 1.2 | ||
1,176.95 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 7 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | - | - | 100 | 1.2 | ||
313.39 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 8 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | - | 20 | - | 1.2 | ||
1,566.69 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 15 | - | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 8 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | - | - | 100 | 1.2 | ||
31.10 € | 1 | 4 jours | - | Jusqu'à 4 | - | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 3 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | 12 | 20 | - | 1.2 | ||
155.50 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | [Résine polyoléfinique] Résine polyoléfinique | Jusqu'à 3 | - | [Autres] Nylon ignifuge (UL-94Std. équivalent V-0 | - | - | 100 | 1.2 | ||
46.44 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Uréthane | Jusqu'à 3 | [Polyuréthane] 00009 | - | 10 | 20 | - | 0.9 | ||
231.94 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Uréthane | Jusqu'à 3 | [Polyuréthane] 00009 | - | 10 | - | 100 | 0.9 | ||
74.56 € 50.70 € | 1 | 3 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Uréthane | Jusqu'à 4 | [Polyuréthane] 00009 | - | 15 | 20 | - | 0.9 | ||
372.56 € | 1 | 32 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Uréthane | Jusqu'à 4 | [Polyuréthane] 00009 | - | 15 | - | 100 | 0.9 | ||
132.31 € 89.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Uréthane | Jusqu'à 5 | [Polyuréthane] 00009 | - | 20 | 20 | - | 0.9 | ||
661.27 € 449.66 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 8 | - | Uréthane | Jusqu'à 5 | - | - | - | - | 100 | 0.9 | ||
195.97 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Uréthane | Jusqu'à 7 | [Polyuréthane] 00009 | - | 27 | 20 | - | 0.9 | ||
979.52 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Uréthane | Jusqu'à 7 | - | - | - | - | 100 | 0.9 | ||
262.08 € 178.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Uréthane | Jusqu'à 8 | [Polyuréthane] 00009 | - | 35 | 20 | - | 0.9 | ||
1,310.11 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Uréthane | Jusqu'à 8 | - | - | - | - | 100 | 0.9 | ||
72.06 € | 1 | 3 jours | - | Jusqu'à 4 | 2 | Uréthane | Jusqu'à 2 | [Polyuréthane] 00009 | - | 10 | 20 | - | 0.9 | ||
360.27 € 244.98 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 4 | 2 | Uréthane | Jusqu'à 2 | [Polyuréthane] 00009 | - | 10 | - | 100 | 0.9 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Couleur | Blanc (couleur du matériau) | Température de service(°C) | 0 à +40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
Matériau
D.I. [Distinction]
Matériau, uréthane
Matériau : nylon
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Pression de service maximum(MPa)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles