Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to measure the minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Nominal | TUZ0425 | TUZ0604 | TUZ1065 | TUZ1208 |
---|---|---|---|---|
Outer diameter (mm) | 4 | 6 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2.5 | 4 | 6.5 | 8 |
Fluid | Air, water | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applicable fittings | One-touch fittings KQ2 Series Insert fittings KF Series Stainless steel 316 Insert fittings KFG2 Series Miniature fittings M, MS Series (Hose-nipple type) | ||||
Maximum operating pressure (MPa) | 20°C | 0.8 | |||
40°C | 0.6 | ||||
60°C | 0.4 | ||||
Minimum bending radius mm | 10 | 15 | 27 | 35 | |
Operating temperature | -20 to +60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | ||||
Material | Special polyurethane |
Maximum Operating Pressure
Tube Dimensions Inside the Flexible Protection Tube
(Unit: mm)
Test tube | TUZ0604, TU0604 |
---|---|
Quantity of tube tested | 5 pcs. for each |
Operating speed | 1,500 mm/sec |
Operating frequency | 90 c.p.m |
Operating stroke L | 500 mm |
Bending radius R | 28 mm |
Material of flexible protection tube | Special engineering plastic |
Zip tie | Not used |
Model: TUZ0604, Maximum abrasion after 10 million cycles (mm): 0.16
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Bundle winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.71 € 12.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | 10 | 100 | ||
17.71 € | 1 | 3 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu solide | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu solide | 10 | 100 | ||
17.71 € | 1 | 22 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert solide | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert solide | 10 | 100 | ||
20.98 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge solide | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge solide | 10 | 100 | ||
16.69 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Blanc crème | 10 | 20 | ||
83.32 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Blanc crème | 10 | 100 | ||
17.71 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Jaune] Jaune solide | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Jaune] Jaune solide | 10 | 100 | ||
26.35 € 17.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 7 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc | 15 | 100 | ||
26.35 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu solide | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 7 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu solide | 15 | 100 | ||
26.35 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert solide | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert solide | 15 | 100 | ||
29.76 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Rouge] Rouge solide | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 7 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Rouge] Rouge solide | 15 | 100 | ||
25.18 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc crème | 15 | 20 | ||
125.69 € 85.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc crème | 15 | 100 | ||
26.35 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Jaune] Jaune solide | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Jaune] Jaune solide | 15 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu solide | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 7 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu solide | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert solide | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert solide | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Rouge] Rouge solide | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Rouge] Rouge solide | 20 | 100 | ||
53.02 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc crème | 20 | 20 | ||
265.03 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc crème | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Jaune] Jaune solide | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Jaune] Jaune solide | 20 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Blanc] Blanc | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 22 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Blanc] Blanc | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 28 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu solide | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu solide | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert solide | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert solide | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Rouge] Rouge solide | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Rouge] Rouge solide | 27 | 100 | ||
70.60 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc crème | 27 | 20 | ||
352.82 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc crème | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Jaune] Jaune solide | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Jaune] Jaune solide | 27 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu solide | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu solide | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert solide | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert solide | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Rouge] Rouge solide | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Rouge] Rouge solide | 35 | 100 | ||
90.27 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc crème | 35 | 20 | ||
451.24 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc crème | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Jaune] Jaune solide | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Jaune] Jaune solide | 35 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à l'abrasion | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Pression de service maximum(MPa) | 0.8 (à 20°C) | Température de service(°C) | -20 à +60, avec eau : 0 à +40 (ne pas laisser geler) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Bundle winding length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles