Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimensions of TMA Series
Model | P | L | W | H1 | H2 | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
TMA-06 | 19 | 151 | 29 | 11.4 | 17.9 | 18.6 |
TMA-08 | 21.7 | 172.5 | 31.8 | 12.6 | 20.3 | 18.6 |
TMA-10 | 25.4 | 151.2 | 35 | 15 | 24.3 | 22 |
TMA-12 | 28.1 | 167.3 | 37 | 16.2 | 26.7 | 22 |
Ambient temperature | -20 to 60℃ (No freezing) |
---|---|
Material | Flame-retardant polypropylene (equivalent to UL-94 Standard V-0) |
Color | Black |
Model | N (Stations) | Applicable exhaust valve | Applicable one-touch fitting | ||
---|---|---|---|---|---|
Union tee | Union elbow | Straight union | |||
TMA-06 | 8 | KEA06 | KQ2T08-00A | KQ2L08-00A | KQ2H08-00A |
KEB06 | |||||
TMA-08 | 8 | KEA08 | KQ2T10-00A | KQ2L10-00A | KQ2H10-00A |
KEB08 | |||||
KEC-02 | |||||
TMA-10 | 6 | KEA10 | KQ2T12-00A | KQ2L12-00A | KQ2H12-00A |
KEB10 | |||||
TMA-12 | 6 | KEA12 | - | - | - |
KEB12 | |||||
KEC-03 |
Référence pièce
|
---|
TMA-04 |
TMA-06 |
TMA-08 |
TMA-10 |
TMA-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable Exhaust Valve | Postes | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.32 € | 10 | 4 jours | Sans | 10 | ||
6.32 € 4.30 € | 10 |
Jour même
Stock | KEA06, KEB06 | 8 | ||
8.94 € | 10 | 4 jours | KEA08, KEB08, KEC-02 | 8 | ||
10.58 € | 10 | 4 jours | KEA10, KEB10 | 6 | ||
14.08 € | 10 | 26 jours | KEA12, KEB12, KEC-03 | 6 |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Porte-tubes | Température de service(°C) | -20 à +60 (ne pas laisser geler) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable Exhaust Valve
Postes
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles