TK, Pince coupe-tubes

TK, Pince coupe-tubes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Tube-related products suitable for cutting tubes.
[Features]
· TK-1: Without crushes and/or burrs, perpendicular cutting, reduced operating force, safety lock included.
· TK-2: Possible to cut a tube up to 18 mm.
· TK-3: Safety lock included, blade is replaceable.

(i)Remarque

  • Ne pas utiliser pour couper des matériaux métalliques tels que des fils électriques.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Related Products: Tool Tube Cutter TK Series

Related Products: Tool Tube Cutter TK Series: related images

TK-1 Appearance, Dimensions

  • Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane, other soft plastic tubing
  • Applicable tube outer diameter: 13 mm or less
  • Weight: 140 g

Note) Do not use for cutting metallic materials such as electrical wires.

Related Products: Tool Tube Cutter TK Series: related images

TK-2 Appearance, Dimensions

  • Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane, other soft plastic tubing
  • Applicable tube outer diameter: 18 mm or less
  • Weight: 140 g

Note) Do not use for cutting metallic materials such as electrical wires.

Related Products: Tool Tube Cutter TK Series: related images

TK-3 Appearance, Dimensions

  • Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane, other soft plastic tubing
  • Applicable tube outer diameter: 12 mm or less
  • Weight: 32 g
  • Replacement blade part number: IN-461-4 (10 replacement blades)

Note) Do not use for cutting metallic materials such as electrical wires.

Référence pièce
TK-1
TK-2
TK-3
TK-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible Tube Outer Diameter
(mm)

26.24 €

1 4 jours 13 ou moins

27.05 €

1 38 jours 18 ou moins

8.55 €

1 4 jours 12 ou moins

17.89 €

1 7 jours 16 ou moins

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Outil de découpe de tuyau Compatible Tube Material Tubes en nylon, nylon souple, polyuréthane et autre tubes en plastique souple

Assistance technique