Type à fente étendue Ensat, modèle 302, type en pouces

Type à fente étendue Ensat, modèle 302, type en pouces
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used for free-cutting type aluminum alloy, high-plasticity resin, etc.
· The expanded slots act as cutting edges and are long in length, providing good engagement with the corresponding material.
· If you set a small pilot hole diameter and insert into a hard material, the slots on the tip will contract (taper), potentially leading to defective machining.

[Materials]
SUM22L free-cutting steel (equivalent), hexavalent chromate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
302-000525-160
302-000531-160
302-000544-160
302-000550-160
302-000608-160
302-000610-160
302-000631-160
302-000637-160
302-000662-160
302-000710-160
302-000725-160
302-000737-160
302-000744-160
302-000750-160
302-000762-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à vis Diam. de filetage (après insertion), unifié
(pouce)
Encoche Unité de vente Diamètre de filetage (inséré) Whitworth

2.51 €

1 Disponible 6 jours Vis Whitworth (gros)-NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/4"

2.85 €

1 6 jours Vis Whitworth (gros)-NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/16"

15.09 €

1 15 jours Vis Whitworth (gros)-NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)7/16"

25.30 €

1 6 jours Vis Whitworth (gros)-NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/2"

0.98 €

1 Disponible 6 jours Filetage (gros) unifiéN° 8NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

1.07 €

1 6 jours Filetage (gros) unifiéN° 10NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

1.74 €

1 Disponible 6 jours Filetage (gros) unifié5/16NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

3.11 €

1 Disponible 6 jours Filetage (gros) unifié3/8NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

9.48 €

1 6 jours Filetage (gros) unifié5/8NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

1.07 €

1 Disponible 6 jours Filetage (fin) unifiéN° 10---

2.61 €

1 Disponible 6 jours Filetage (fin) unifié1/4"---

3.44 €

1 Disponible 6 jours Filetage (fin) unifié3/8"---

6.86 €

1 6 jours Filetage (fin) unifié7/16"---

14.41 €

1 6 jours Filetage (fin) unifié1/2"---

11.34 €

1 6 jours Filetage (fin) unifié5/8"---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autotaraudeur Matériau Acier Forme Type fendu

Assistance technique