Aimant caoutchouc ultra-puissant C-201N

Aimant caoutchouc ultra-puissant C-201N
  • Remise sur volume
A powerful rubber magnet.
[Features]
Neodymium (rare-earth element: Nd-Fe-B) flexible sheet magnet with extra-strong magnetic force.
Multipolar magnetization on one side, so double-sided tape is attached to the non-magnetic side.
Excellent flexibility, allowing it to be bent or tightly rolled.
Can be easily cut with a cutter.
[Applications]
Attraction and fastening for doors on power distribution boards, indoor equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-201N-1-1
C-201N-1-2
C-201N-1-3
C-201N-2-1
C-201N-2-2
C-201N-2-3
C-201N-3-1
C-201N-3-2
C-201N-3-3
C-201N-4-1
C-201N-4-2
C-201N-4-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur
(mm)
Épaisseur
(mm)
Code produit

18.95 €

1 Disponible 6 jours 1012.70.624845

27.72 €

1 Disponible 6 jours 1019.10.624846

39.37 €

1 6 jours 1025.40.624847

23.39 €

1 Disponible 6 jours 1012.71.024848

35.09 €

1 Disponible 6 jours 1019.11.024849

48.24 €

1 6 jours 1025.41.024850

36.65 €

1 6 jours 1012.7224851

54.25 €

1 6 jours 1019.1224852

76.19 €

1 6 jours 1025.4224853

49.91 €

1 Disponible 6 jours 1012.7324854

74.85 €

1 Disponible 6 jours 1019.1324855

105.60 €

1 6 jours 1025.4324856

Loading...

  1. 1

Informations de base

Aimant Magnétisation multipolaire d'un côté Longueur(mm) 430 Matériau caoutchouc Aimant néodyme-caoutchouc synthétique
Adhésif Avec ruban Température de fonctionnement(°C) -20 à +80 Collier Marron

Assistance technique