Étai de porte à 2 positions pour portes en acier inoxydable B-1136-2

Étai de porte à 2 positions pour portes en acier inoxydable B-1136-2
A corrosion-resistant 2-step door stay.

[Features]
· Can hold doors in position in 2 steps.
· Can be inspected at the first step (approx. 80° to 90°) and can place or remove the built-in unit smoothly at the second step (approx. 120°).
· Made of stainless steel for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1136-2-L
B-1136-2-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPour côté droit•Pour côté gauche Code produit

34.75 €

1 10 jours 10Pour côté gauche13,003

34.75 €

1 10 jours 10Pour côté droit12,703

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Pour porte (ouverture latérale) Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Logement à glissière
Butée Type deux étages Libération de la butée NA Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Capacité de charge de retenue max.(N) 392

Assistance technique