Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS WCS-4 |
SUS WCS-5 |
SUS WCS-6 |
SUS WCS-8 |
SUS WCS-10 |
SUS WCS-12 |
SUS WCS-14 |
SUS WCS-16 |
SUS WCS-20 |
SUS WCS-22 |
SUS WCS-24 |
SUS WCS-30 |
WCS-4 |
WCS-5 |
WCS-6 |
WCS-10 |
WCS-12 |
WCS-14 |
WCS-16 |
WCS-20 |
WCS-24 |
WCS-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal (ø) | Diamètre extérieur (ø) | Épaisseur (mm) | Matériaux | Diamètre de vis applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 11.5 | 1.2 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M4 | ||
3.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 12.5 | 1.2 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M5 | ||
3.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 14 | 1.2 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M6 | ||
3.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 15.5 | 1.5 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M8 | ||
4.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 18 | 1.5 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M10 | ||
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 21 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M12 | ||
4.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | 24 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M14 | ||
5.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 28 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M16 | ||
6.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 34 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M20 | ||
184.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 10 | 22 | 32 | 1.5 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M22 | ||
6.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 38 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M24 | ||
9.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | 50 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SUS304 | M30 | ||
600.94 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 4 | 11.5 | 1.2 | Emballage : NBR / Rondelle : SPCC | M4 | ||
585.13 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 5 | 12.5 | 1.2 | Emballage : NBR / Rondelle : SPCC | M5 | ||
669.83 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 10 | 6 | 14 | 1.2 | Emballage : NBR / Rondelle : SPCC | M6 | ||
3.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 18 | 1.5 | Emballage : NBR / Rondelle : SPCC | M10 | ||
3.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 21 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SPCC | M12 | ||
175.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 14 | 24 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SPCC | M14 | ||
3.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 28 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SPCC | M16 | ||
4.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 34 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SPCC | M20 | ||
124.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 24 | 38 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SPCC | M24 | ||
126.67 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 30 | 50 | 2 | Emballage : NBR / Rondelle : SPCC | M30 |
Loading...
Type | Rondelles d'étanchéité |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal(ø)
Diamètre extérieur(ø)
Épaisseur(mm)
Matériaux
Diamètre de vis applicable
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles