Joint torique 1A-N【50 pièces par conditionnement】

Joint torique 1A-N
[Features]
· Effective for self-sealing despite its simple structure
· Stable sealing even at high pressure
· A variety of types and sizes available at low cost
· Easy to fit and takes up little space when fitted
· Can be placed either way up for sealing on both sides

(i)Remarque

  • Le produit illustré sur l'image est uniquement représentatif. Vérifiez les normes du produit pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1A-N-75

Référence pièce
1A-N-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

60.08 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autres D.I. d(Ø) 74.5 Diam. du fil W(mm) 2
Matériau Caoutchouc nitrile Environnement, applications Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à l'abrasion Matériau (code JIS) Classe 1A

Vous vous trouvez sur la page de Joint torique 1A-N, le numéro d'article est le suivant: 1A-N-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1A-N-75.

Assistance technique