Accouplements à mâchoires / blocage de moyeu / disque à griffes : PU / corps : aluminium, acier / EK2 / R+W Antriebselemente

Accouplements à mâchoires / blocage de moyeu / disque à griffes : PU / corps : aluminium, acier / EK2 / R+W Antriebselemente

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Structure
· Deux moyeux d'accouplement fabriqués avec une haute concentricité, avec griffes d'entraînement de forme concave

Matériau
· Moyeux d'accouplement : jusqu'à la série 450 en aluminium haute résistance, à partir de la série 800 en acier
· Insert en élastomère : plastique de fabrication précise, extrêmement résistant à l'usure et aux températures

Plage de température
· Dépend de la couronne élastomère

Propriétés
· Très bonne concentricité
· Exécution équilibrée
· Montage facile
· Absorption des vibrations
· Isolation électrique
· Accouplement à griffes sans jeu
· Enfichable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EK2 with Clamping Hub 6 - 2,150 Nm

Product Properties

Features

• easy mounting
• highly concentric assembly
• vibration damping

Material

Hubs: up to size 450 high strength
  aluminum; size 800 steel
Elastomer: wear resistant thermally stable TPU

Design

Two concentrically machined hubs with curved jaws and clamping screws.

Drawing

Specification

Size 2060150300450800
Type (Elastomer insert) ABCABCABCABCABCABC
Rated torque(Nm)TKN172166075201602004232540584530660959501100240
Max. torque*(Nm)TKmax34421212015035320400856508101701060135019019002150400
Overall length(mm)A667890114126162
Outside diameter(mm)B425666.582102136.5
Outside diameter with screw head(mm)BS44.5576885105139
Mounting length(mm)C253035455065
Inside diameter range H7(mm)D1/28 - 2512 - 3219 - 3620 - 4528 - 6035 - 80
Inside diameter of elastomer(mm)DE19.226.229.236.246.260.5
Clamping screw (ISO 4762)EM5M6M8M10M12M16
Tightening torque of the clamping screw(Nm)8153570120290
Distance between centers(mm)F15.52124293850.5
Distance(mm)G8.510121517.523
Hub length(mm)H394652.5667393.5
Moment of inertia per hub(10-3 kgm2)J1/J20.0160.050.130.40.99.5
Approx. weight(kg) 0.150.350.61.11.710
Speed standard(min-1) 12,50011,00010,0009,0008,0004,000
Speed balanced(103min-1) 45603531312522261822261616171213138
* Maximum transmittable torque of the clamping hub depends on the bore diameter
 
SizeØ 8Ø 16Ø 19Ø 25Ø 30Ø 32Ø 35Ø 45Ø 50Ø 55Ø 60Ø 65Ø 70Ø 75Ø 80
2020354560           
60 5080100110120         
150  120160180200220        
300  200230300350380420       
450    420480510600660750850    
800      7007508008358659009259501,000
Higher torque possible with keyways
Référence pièce
EK1/9500/A/[50-170/1]/[50-170/1]
EK2/20/A/[8-25/1]/[8-25/1]
EK2/60/A/[12-32/1]/[12-32/1]
EK2/150/A/[19-36/1]/[19-36/1]
EK2/300/A/[20-45/1]/[20-45/1]
EK2/450/A/[28-60/1]/[28-60/1]
EK2/800/A/[35-80/1]/[35-80/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Matériau de pièce d'amortissement Moment d'inertie
(kg・m2)
1 13 jours -50 ~ 17050 ~ 170-------
1 13 jours 10,01 à 20,008 ~ 258 ~ 254266Aluminium3412500Polyuréthane0.000016
1 13 jours 50,01 à 100,0012 ~ 3212 ~ 325678Aluminium12011000Polyuréthane0.00005
1 13 jours 100 à moins de 50019 ~ 3619 ~ 3666.590Aluminium32010000Polyuréthane0.00013
1 13 jours 100 à moins de 50020 ~ 4520 ~ 4582114Aluminium6509000Polyuréthane0.0004
1 13 jours 500 à moins de 100028 ~ 6028 ~ 60102126Aluminium10608000Polyuréthane0.0009
1 13 jours 500 à moins de 100035 ~ 8035 ~ 80136.5162Acier19004000Polyuréthane0.00095

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à mâchoire

Assistance technique